Fußbodenheizungsregelungen, Raumthermostat, 24 V, Unterputz

088U2125

VVS: 2973035

Verdrahtet 24V

Produktdetails

Bruttogewicht 150.72 Gram
Gewicht netto 130.72 Gram
Volume 0.825 Liter
EAN 5715162300305

 

Adaptives Lernen Ja
Anzahl der Kanäle 0
App-Steuerung aktiviert Ja
Aufputz Nein
Ausgangsspannung [V] AC 24 V
Ausgangsspannung [V] DC 24 V
Bodenfühler erhältlich Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description 24V Room Thermostat, In-wall 80x80
Dual-Modus Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingang für Kühlung Ja
Geeignet für 230V or 24V actuators
Geräuschloses Schalten Ja
Humidity sensor Nein
In scope of WEEE Yes
IP-Schutzklasse IP20
Montage Unterputz
NC/NO Ja
Passt in die verschiedensten Schalterrahmen Ja
Product height/depth [mm] 80 mm
Product length [mm] 80 mm
Produktgruppe Floor Heating Controls
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Reglertyp HE Raumthermostat
Schnittstellen Verdrahtet 24V
SCIP-Dossier Nr. 1e4e8512-7c17-4719-8afc-8a90aa2773fb
SCIP-Dossier Produktname "24V wired thermostat"
Stellantrieb am Heizkörper Ja
Temperaturabsenkungstaste Ja
Temperaturbegrenzung Ja
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 35 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 5 °C
Temperaturregelung Ja
Typ Danfoss Icon2™ 24V RT wired
Unterputz Ja
Ventiltest Ja
Versorgungsspannung [V] 24 V
Verwendung Display
Übertragungsfrequenz [GHz] 2.4 GHz

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality