Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 7, 6 bar

088U0657

SSM Bundle 7+7

Produktdetails

Bruttogewicht 7.077 Kilogram
Gewicht netto 5.737 Kilogram
Volume 22.275 Liter
EAN 5715162278659

 

Anschlussdurchmesser Seite 1 [mm] 16 mm
Anschlussgröße 3/4"
Anschlusstypen Klemmverschraubung
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 7
Betriebsdruck [bar] [max.] 6 bar
Description SSM Bundle 7+7
Differenzdruck [bar] [max.] 0.6 bar
Durchflussanzeige Ja
Entlüftungsventil Manuell
Produktgruppe Prepack
Prüfdruck [bar] 10 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ SSM manifold bundle
Ventilanschluss Danfoss RA
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 60 °C
Werkstoff Edelstahl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality