Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 4, 6 bar

088U0654

SSM Bundle 4+4

Produktdetails

Bruttogewicht 5.244 Kilogram
Gewicht netto 4.125 Kilogram
Volume 15.863 Liter
EAN 5715162278628

 

Anschlussdurchmesser Seite 1 [mm] 16 mm
Anschlussgröße 3/4"
Anschlusstypen Klemmverschraubung
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 4
Betriebsdruck [bar] [max.] 6 bar
Description SSM Bundle 4+4
Differenzdruck [bar] [max.] 0.6 bar
Durchflussanzeige Ja
Entlüftungsventil Manuell
Produktgruppe Prepack
Prüfdruck [bar] 10 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ SSM manifold bundle
Ventilanschluss Danfoss RA
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 60 °C
Werkstoff Edelstahl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality