Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 3, 6 bar

088U0653

SSM Bundle 3+3

Produktdetails

Bruttogewicht 4.712 Kilogram
Gewicht netto 3.515 Kilogram
Volume 16.744 Liter
EAN 5715162278611

 

Anschlussdurchmesser Seite 1 [mm] 16 mm
Anschlussgröße 3/4"
Anschlusstypen Klemmverschraubung
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 3
Betriebsdruck [bar] [max.] 6 bar
Description SSM Bundle 3+3
Differenzdruck [bar] [max.] 0.6 bar
Durchflussanzeige Ja
Entlüftungsventil Manuell
Produktgruppe Prepack
Prüfdruck [bar] 10 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ SSM manifold bundle
Ventilanschluss Danfoss RA
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 60 °C
Werkstoff Edelstahl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality