Fußbodenheizungsregelungen, FH-Anschlussdosen, 230 V, Ausgangsspannung [V] AC: 24, Anzahl der Kanäle: 10

088H0017

VVS: 5386535

WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24, Verdrahtet 24V

Produktdetails

Bruttogewicht 1.52 Kilogram
Gewicht netto 1.52 Kilogram
Volume 4.907 Liter
EAN 5702420115825

 

Anzahl Ausgänge [Stk.] 10 pc
Anzahl der Kanäle 10
Aufputz Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24
Dual-Modus Nein
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingang für Kühlung Nein
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Geeignet für 24V actuators
In scope of WEEE Yes
IP-Schutzklasse IP20
Kesselrelais Ja
Leistung pro Ausgang [W] [max.] 3 W
Menge je Verpackungseinheit 4 pc
Montage Aufputz
Passt in die verschiedensten Schalterrahmen Nein
Produktgruppe Floor Heating Controls
Pumpenrelais Ja
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp HE Wiring center
Schnittstellen Verdrahtet 24V
Temperaturregelung Ja
Typ FH Connection Boxes
Unterputz Nein
Versorgungsspannung [V] 230 V
Verwendung for 10 outputs

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality