RET1001M-V2, 230Vac

087N6461

Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.

Produktdetails

Bruttogewicht 182 Gram
Gewicht netto 129.8 Gram
Volume 0.69 Liter
EAN 5715162419182

 

Anwendung Room heating
Anzahl der Kanäle 1
Ausgangsschaltleistung induktiv [A] 1 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] 3 A
Backplate Industry Standard Backplate
Breite [mm] 86 mm
CE evaluated Yes
Description Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Farbe Weiß RAL 9010
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Frostschutzfunktion Ja
Garantie [Jahr] 5
Höhe [mm] 86 mm
In scope of WEEE Yes
Kategoriebezeichnung Dial Thermostat
Konstruktionsnorm EN 60730-2-9
Montage 3 Wire Installation
Produktbeschreibung RET1001M-V2
Produktgruppe Room Thermostats, RET
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelungstyp On/Off load compensation
SCIP-Dossier Nr. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-Dossier Produktname Electronic programmable room thermostat
Statusanzeige Ja
Temperatur [°C] [max.] 35 °C
Temperatur [°C] [min.] 5 °C
Temperaturbegrenzung [°C] [max.] 35 °C
Temperaturbegrenzung [°C] [min.] 5 °C
Tiefe [mm] 30 mm
Toleranz ±10%
Typ RET1001
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 40 °C
UNSPSC-CODE 41112209
Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsart 230Vac
Werkstoff ABS+PC, non-flammable
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality