Temperaturfühler, EKS 111, 1.5 m, PTC, 1000 Ohm

084N1178

Messbereich [°C]: -55 - 150, Elektrischer Anschluss: KABEL MIT ANSCHLUSSTIFTEN, Kabeltyp: PVC

Produktdetails

Bruttogewicht 0.048 Kilogram
Gewicht netto 0.043 Kilogram
Volume 0.15 Liter
EAN 5702428077408

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss KABEL MIT ANSCHLUSSTIFTEN
Elementcharakteristik PTC 990 Ohm/25°C
EU RoHS compliance Out of scope
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Identisches Produkt 084N1161
In scope of WEEE Yes
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 59.06 in
Kabellänge [m] 1.5 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Kabeltyp PVC
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 176 °F
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Messbereich [°C] [max.] 150 °C
Messbereich [°C] [min.] -55 °C
Messbereich [°F] [max.] 302 °F
Messbereich [°F] [min.] -67 °F
Produktetikett Yes
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.24 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6 mm
Schutzrrohrlänge [in] 1.18 in
Schutzschlauchlänge [mm] 30 mm
Schutzschlauchmaterial Stainless steel
Toleranz Fühlerelement ± 1%
Typ EKS 111
Typ Fühlerelement PTC
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality