Thermostatisches Expansionsventil, TUC

068U1832

Kältemittel: R134a/R513A, Eintritt Größe [mm]: 6, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 10.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Düsenleistung [TR]: 0.28, Druckausgleich: Intern ausgeglichen

Product details

Bruttogewicht 0.149 Kilogram
Gewicht netto 0.139 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN 5702422180807

 

Anschlussmaterial Bimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Lasergravierter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Capillary tube length [in] 31 in
Capillary tube length [mm] 800 mm
Contain batteries No
Druckausgleich Intern ausgeglichen
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Eck
Düsen Größe 2
Düsenleistung [kW] 1 kW
Düsenleistung [TR] 0.28 TR
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Fluid-Gruppe 2
Inlet size [mm] 6 mm
Kategorie Art. 4, par. 3
Max. Working Pressure [psig] 500 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 34 bar
MOP Point [°F] 68 °F
MOP-Punkt [psig] MOP 70
MOP-Punkt [°C] 20 °C
Outlet size [mm] 10 mm
Parts included Bulb strap
Product accessories TXV accessories
Product group Expansion valves
Product Name Description Thermostatic expansion valve
Quantity per packing format 45 pc
Rated cap. cond. Range N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Rated cap. cond. Range N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R134a/R513A
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Statische Überhitzung (SS) [°C] 2 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F] 3.6 °F
Temperaturbereich [°C] [max.] 15 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Temperature range [°F] [max] 60 °F
Temperature range [°F] [min] -13 °F
Type TUC
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality