Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

067N2000

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 10, Düsenleistung [TR]: 3, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdetails

Bruttogewicht 0.467 Kilogram
Gewicht netto 0.37 Kilogram
Volume 1.739 Liter
EAN 5702428137850

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 5/8 in
Balanced Port [Ja/Nein] Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druckausgl. Anschluss Löt, ODF
Druckausgl. Anschlussgröße [in] 1/4 in
Druckausgleich Extern ausgeglichen
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Durchgang
Düsen Größe 3
Düsenleistung [kW] 10 kW
Düsenleistung [TR] 3 TR
Einstellung Überhitzung Einstellbar
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 3/8Zoll
Element max. Temperatur [°C] 110 °C
Element max. Temperatur [°F] 230 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 2
Identisches Produkt 067N2020
Kapillarrohrlänge [in] 59 in
Kapillarrohrlänge [mm] 1500 mm
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R22/R407C
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 49 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 711 psig
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
MOP-Punkt [psig] MOP 100
MOP-Punkt [°C] 15 °C
MOP-Punkt [°F] 60 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Thermostatisches Expansionsventil
Produktzubehör TXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP-Dossier Produktname TEA/TEAT/TEVA
Statische Überhitzung (SS) [°C] 4 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F] 7.2 °F
Teile inkl. Fühlerschelle
Temperaturbereich [°C] [max.] 10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -15 °F
Typ TGE
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R22
R407C
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality