Thermostatisches Expansionsventil, TR 6, R22/R407C

067L5856

Temperaturbereich [°C]: -10 - 15, Düsen Größe: 4, Düsenleistung [kW]: 15.8, Düsenleistung [TR]: 4.5

Produktdetails

Bruttogewicht 0.53 Kilogram
Gewicht netto 0.53 Kilogram
Volume 1.721 Liter
EAN 5702428119849

 

Absperrventil Yes
Anschlussausführung Balanced port
Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Einbauvariante 067U0087
Austritt Größe [in] 3/8Zoll
Balanced Port [Ja/Nein] Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druckausgl. Anschluss KAP. ROHR, BÖRDEL
Druckausgl. Anschlussgröße [in] 1/4 in
Druckausgleich Kapillarrohrlänge [in] 24.3 in
Durchflussrichtung Durchgang
Düsen Größe 4
Düsenleistung [kW] 15.8 kW
Düsenleistung [TR] 4.5 TR
einstellbar Ja
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Einbauvariante 067U0087
Eintritt Größe [in] 3/8Zoll
Element max. Temperatur [°C] 100 °C
Element max. Temperatur [°F] 212 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kapillarrohrlänge [in] 31.5 in
Kapillarrohrlänge [mm] 800 mm
Kältemittel R22/R407C
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 49 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 711 psig
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
MOP-Punkt [psig] MAH
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Thermostatisches Expansionsventil
Produktzubehör TXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP-Dossier Produktname TR6 adjustable
Statische Überhitzung (SS) [°C] 4.03 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F] 39.25 °F
Teile inkl. 1 Aeroquip innen 5/8Zoll Buchse Anschluss
1 Chatleff innen 3/4Zoll Anschluss
1 Bördel 3/8"-Anschluss
Fühlerschelle
Installationsanweisung
Isolierband
Temperaturbereich [°C] [max.] 15 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 60 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 15 °F
Typ TR 6
UL evaluated Yes
UL Zulassung SA7200
UL-zugelassene Kältemittel R22
R407C
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Weitere Informationen Einstellbar
Werkseinstellung [bar] 6.21 bar
Werkseinstellung [psig] 104.8 psig
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung c UL us

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality