VMA, PN 16, DN 15, 0.4 m³/h, G 3/4 A

065F2031

VVS: 5386342

VMA PN16 15/0,4 2-wege Außengewinde

Produktdetails

Bruttogewicht 0.268 Kilogram
Gewicht netto 0.264 Kilogram
Volume 0.226 Liter
EAN 5702420018393

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 3/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VMA PN16 15/0,4 2-wege Außengewinde
Dichtungswerkstoff Stopfbuchse Entzinkungsfreies Messing
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 3 mm
Kavitationswert-z 0.5
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 0.4 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stellverhältnis 1:50
Typ VMA
Ventilgröße DN 15
Ventilkennlinie Nahezu linear
Werkstoff Spindel Entzinkungsfreies Messing
Werkstoff Ventilgehäuse Entzinkungsfreies Messing
Werkstoff Ventilkegel EPDM
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl 18/8, W.-Nr. 1.4305
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality