Schmutzfänger DN125 PN16-25 Normal + Dichtung

065B7819

Schmutzfänger DN125 PN16-25 Normal + Dichtung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.34 Kilogram
Gewicht netto 0.27 Kilogram
Volume 5.775 Liter
EAN 5702421555873

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anzahl der Maschen [n/cm²] 25
Contain batteries No
Description Schmutzfänger DN125 PN16-25 Normal + Dichtung
Maschenweite [mm] 1.18 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 350 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktetikett Yes
Produktgruppe Accessories - Auxiliary Products
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ FV Screens - Normal
Werkstoff Gehäuse Edelstahl, W.-Nr. 1.4301
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality