Schmutzfänger DN80 PN16-25 Normal + Dichtung

065B7817

Schmutzfänger DN80 PN16-25 Normal + Dichtung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.177 Kilogram
Gewicht netto 0.172 Kilogram
Volume 1.048 Liter
EAN 5702421555859

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anzahl der Maschen [n/cm²] 25
Contain batteries No
Description Schmutzfänger DN80 PN16-25 Normal + Dichtung
Maschenweite [mm] 1.18 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 350 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktetikett Yes
Produktgruppe Accessories - Auxiliary Products
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ FV Screens - Normal
Werkstoff Gehäuse Edelstahl, W.-Nr. 1.4301
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality