Schmutzfänger DN65 PN16-25 Normal + Dichtung

065B7816

Schmutzfänger DN65 PN16-25 Normal + Dichtung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.094 Kilogram
Gewicht netto 0.079 Kilogram
Volume 0.963 Liter
EAN 5702421555842

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anzahl der Maschen [n/cm²] 64
Contain batteries No
Description Schmutzfänger DN65 PN16-25 Normal + Dichtung
Maschenweite [mm] 0.87 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 350 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktetikett Yes
Produktgruppe Accessories - Auxiliary Products
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ FV Screens - Normal
Werkstoff Gehäuse Edelstahl, W.-Nr. 1.4301
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality