FVF, PN 16, DN 50, Mit Stecker, Flansch

065B7759

FVF DN50 PN16 mit Stopfen, 2Löcher, I-p

Produktdetails

Bruttogewicht 10.777 Kilogram
Gewicht netto 9.1 Kilogram
Volume 18.667 Liter
EAN 5702421555699

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße 50
Anschlusstypen Flansch
Anzahl der Maschen [n/cm²] 64
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN50 PN16 mit Stopfen, 2Löcher, I-p
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Größe DN 50
Kvs-Werte [m³/h] 54 m³/h
Maschenweite [mm] 0.87 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 300 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
Produktgruppe Auxiliary Products
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schmutzfänger-Typ Mit Stecker
Typ FVF
Werkstoff Grauguss EN-GJL-250 (GG 25)
Zulassungsstandard DIN EN 1092-2
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality