VGS, PN 25, DN 15, 1 m³/h, G 3/4 A

065B0786

VGS PN25 15/1 2-wege Gewinde Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 1.29 Kilogram
Gewicht netto 1.29 Kilogram
Volume 1.372 Liter
EAN 5702421543689

 

Alternatives Medium Zirkulationswasser
Anschlussgröße G 3/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Dampf
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGS PN25 15/1 2-wege Gewinde Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 10 bar
Druckentlastungssystem Balg
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Regelventil
Hub [mm] 3 mm
Kavitationswert-z 0.6
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 1 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 200 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 65895f52-3e32-45db-8318-8d3e5b5f455b
SCIP-Dossier Produktname VGS PN25
Standardmäßiger Anschluss ISO 228/1
Typ VGS
Ventilgröße DN 15
Ventilkennlinie Nahezu linear
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl, W.-Nr. 1.4122
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium Dampf

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality