Druckschalter, CKB

061Z1016

Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 143

Produktdetails

Bruttogewicht 0.21 Kilogram
Gewicht netto 0.18 Kilogram
Volume 0.52 Liter
EAN 5715162473979

 

Bemerkungen zum Druckanschluss Schraderöffner
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) INNEN
Druckanschlussgröße 1/4 "
Druckanschlusstyp Bördel
Elektrischer Anschluss DIN Steckzungen
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen DIN plug not included
EU RoHS compliance Out of scope
Höherer Aktivierungsdruck [bar] 106 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi] 1537 psi
Kategorie Druckbereich Hochdruck
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC=6 A, 250 V
Kältemittel R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 143 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2074 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 25 pc
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] 96 bar
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] 1392 psi
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Reset Auto
Schutzart IP65
Spezifik. Schlüssel CKB-2UCLA1016
Typ CKB
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE 0035
TÜV

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality