4-Wege-Umkehrventil, STF-0204G3

061L1145

Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 120, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3.43, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 5/8, Druckseite Anschlussgröße [in]: 3/8, Konfiguration Bauweise Art: D

Produktdetails

Bruttogewicht 0.402 Kilogram
Gewicht netto 0.382 Kilogram
Volume 1.786 Liter
EAN 5702428273947

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druckseite Anschluss Typ INNEN
Druckseite Anschlussgröße [in] 3/8
Druckseite Anschlussgröße [mm] 9.7 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW] 6.9 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW] 5.89 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW] 9.71 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW] 8.3 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW] 8.92 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW] 7.73 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW] 12.58 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW] 10.9 kW
Kap. Zustand 1 [ºC] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Kap. Zustand 2 [ºC] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Konfiguration Bauweise Art D
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Max. Ableitstrom [cm³/min] 1500 cm³/min
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 31 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 450 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Menge je Verpackungseinheit 32 pc
Min. ODP [bar] 3.43 bar
Min. ODP [psi] 50 psi
Produktgruppe 4-way reversing valves
Produktname 4-Wege-Umkehrventil
Prozessanschlussmaterial Kupfer
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/8
Saugleitung Anschlussgröße [mm] 16.03 mm
Schockfestigkeit Standard JIS C 60068-2-27
Schwingungsstabilität [m/s²] 19.6 m/s²
Schwingungstest Standard JIS C 60068-2-6
Spule Nein
Typ STF
Typenbezeichnung STF-0204G3
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in] 5/8
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm] 16,03
Verpackungseinheit Industrieverpackung

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality