Magnetspule, AU230CS, Kabel, 1 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Industrieverpackung

042N8651

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP67

Produktdetaljer

Bruttogewicht 0.188 Kilogram
Gewicht netto 0.175 Kilogram
Volume 0.55 Liter
EAN 5702428043519

 

Antriebsgröße 9 mm
Befestigung Spule Clip-on
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrischer Anschluss Kabel
Elektrischer Anschlussstecker dreiadrige Kabel
Ersatzteil-Nr. 042N7651
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Identisches Produkt 042N7651
In scope of WEEE Yes
Kabellänge [in] 40 in
Kabellänge [m] 1 m
Konformität EN 60730-1
Leistungsaufnahme 50Hz [VA] 14 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA] 10 VA
Leistungsaufnahme [W] 50Hz 7 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz 5 W
Leiterbereich [mm2] 3 x 0.75 mm2
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 100 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Schutzart IP67
Spulenanschluss Kabel
Teile Programmname EV220S
Typ AU230CS
Typenbezeichnung AU230CS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung 50Hz max. [V] 230 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V] 230 V
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
wartbar Nein
Zulassung LLC CDC TYSK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality