Magnetspule, AC230C, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack

042N0821

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.062 Kilogram
Gewicht netto 0.051 Kilogram
Volume 0.087 Liter
EAN 5702423049868

 

Antriebsgröße 9 mm
Befestigung Spule Fingerschraube
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss Standard EN175301-803
Elektr. Anschlussgröße 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer Anschluss DIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker 3 x Flachstecker
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Schwarz
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Leistungsaufnahme [W] 7 W
Leistungsaufnahme [W] 50Hz 7 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz 7 W
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP00
SCIP-Dossier Produktname Solenoid coils
Spulenanschluss DIN Steckzungen
Teile Programmname EV210A
EV220A
EV310A
Typ AC230C
Typenbezeichnung AC230C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 50Hz max. [V] 230 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V] 230 V
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
wartbar Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality