Hago Öldüsen, SS, 7 gal/h, 80 °, Halbhohl

030G6854

DÜSE 7.00 GPH 80° SS

Produktdetails

Bruttogewicht 0.028 Kilogram
Gewicht netto 0.025 Kilogram
Volume 0.019 Liter
EAN 5702425194924

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [kg/h] 100 psi, 35 SSU, Schwerkraft 0,825 bei16°C
Description DÜSE 7.00 GPH 80° SS
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filterfeinheit 120
Filtertyp Filtersieb
Kapazität [USgal/h] 7 gal/h
Materialtyp Stahl
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Mit Schutzmarke Hago
Produktgruppe Hago Oil Nozzles
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5
SCIP-Dossier Produktname Semi Solid Cone-SS 0.00-8.00
Sprühmuster Halbhohl
Sprühwinkel [°] 80 °
Typ SS
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung CE
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality