Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CX, Plattenanzahl: 110

021H0173

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 48, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdetails

Bruttogewicht 18.872 Kilogram
Gewicht netto 18.1 Kilogram
Volume 52.8 Liter
EAN 5702428635127

 

Anwendungsgebiet Heat pump
Ausrüstung Null
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Verflüssiger
Funktionshinweis Null
H1 Anschlussgröße Null
H1 Anschlusstyp Null
H2 Anschlussgröße Null
H2 Anschlusstyp Null
H3 Anschlussgröße Null
H3 Anschlusstyp Null
H4 Anschlussgröße Null
H4 Anschlusstyp Null
H5 Anschlussgröße Null
H5 Anschlusstyp Null
H6 Anschlussgröße Null
H6 Anschlusstyp Null
In scope of WEEE No
Kategorie III
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R290
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Lotmaterial Kupferlöten
Max. Arbeitsdruck [psi] 696 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 48 bar
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Modell-Nr. 62
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] 320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] -390 °F
Plate material no. AISI 316L
Plattenanzahl 110
Plattenkonstruktion X
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Microchannel-Wärmeübertrager
Q1 Anschl. Typ Lötanschluss
Q1 Anschlussgrößenbereich 28.15 mm
Q2 Anschl. Typ Lötanschluss
Q2 Anschlussgrößenbereich 28.15 mm
Q3 Anschl. Typ Lötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich 1/2 in
Q4 Anschl. Typ Lötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich 7/8 in
Q5 Anschl. Typ Null
Q5 Anschlussgrößenbereich Null
Q6 Anschl. Typ Null
Q6 Anschlussgrößenbereich Null
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ MPHE H62L-CX
Typenbezeichnung H62L-CX
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Werkstoff Platte AISI 316L
Zulassung EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality