Ventilgehäuse, RA-U PURE, Geringer Durchfluss, Durchgang, S

015G3022

VVS: 4795930

Low flow valves with presetting and presetting lock

Produktdetails

Bruttogewicht 0.157 Kilogram
Gewicht netto 0.147 Kilogram
Volume 0.23 Liter
EAN 5715162425770

 

Abmessung, Standard S
Anschlussgröße Ausgang R 3/8
Anschlussgröße Eingang Rp 3/8
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Durchgang
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Contain batteries No
Description Low flow valves with presetting and presetting lock
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
Fertigstellen Vernickelt
Kv-Wert bei Einstellung1 [m³/h] 0.016 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung10 [m³/h] 0.21 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung11 [m³/h] 0.26 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung2 [m³/h] 0.025 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung3 [m³/h] 0.035 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung4 [m³/h] 0.05 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung5 [m³/h] 0.06 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung6 [m³/h] 0.08 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung7 [m³/h] 0.1 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung8 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung9 [m³/h] 0.16 m³/h
Kv-Wert bei EinstellungN [m³/h] 0.28 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] 0.32 m³/h
Produktgruppe Radiator Valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
Typ RA-U PURE
Typ Endstück Metrisches Schraubgewinde
Ventilgröße DN 10
Ventiltyp Geringer Durchfluss
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality