Ventilgehäuse, RA-DV PURE, DN 20, Durchgang, S

015G0276

VVS: 6677004

PURE Dynamic valve, pressure independent

Produktdetails

Bruttogewicht 0.277 Kilogram
Gewicht netto 0.266 Kilogram
Volume 0.259 Liter
EAN 5715162477236

 

Abmessung, Standard S
Anschlussgröße Ausgang M34 x 1,5
Anschlussgröße Eingang Rp 3/4
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Durchgang
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Contain batteries No
Description PURE Dynamic valve, pressure independent
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
Differenzdruck Bereich [bar] [min.] 0.1 bar
Durchfluss bei Einstellung1 [l/h] [max.] 10 L/h
Durchfluss bei Einstellung2 [l/h] [max.] 15 L/h
Durchfluss bei Einstellung3 [l/h] [max.] 20 L/h
Durchfluss bei Einstellung4 [l/h] [max.] 35 L/h
Durchfluss bei Einstellung5 [l/h] [max.] 50 L/h
Durchfluss bei Einstellung6 [l/h] [max.] 80 L/h
Durchfluss bei Einstellung7 [l/h] [max.] 100 L/h
Durchfluss bei EinstellungN [l/h] [max.] 135 L/h
Durchfluss, Max. [l/h] 135 L/h
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Produktgruppe Radiator Valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ RA-DV PURE
Typ Endstück Standardmäßig
Ventilgröße DN 20
Ventiltyp PURE Dynamic
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 95 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality