Válvulas de radiador, RA-DV PURE, DN 20, Escuadra, S

015G0275

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

PURE Dynamic valve, pressure independent

Produktdetails

Peso bruto 0.294 Kilogram
Peso neto 0.282 Kilogram
Volumen 0.27 Liter
EAN 5715162477212

 

Aplicación Sistema bitubo
Contain batteries No
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description PURE Dynamic valve, pressure independent
Durchfluss bei Einstellung7 [l/h] [max.] 100 L/h
Durchfluss bei EinstellungN [l/h] [max.] 135 L/h
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Konstrukcija Kotni
Preajuste
Pretok [l/h] [maks.] 135 L/h
Pretok pri nastavitvi 1 [l/h] [Maks] 10 L/h
Pretok pri nastavitvi 2 [l/h] [Maks] 15 L/h
Pretok pri nastavitvi 3 [l/h] [Maks] 20 L/h
Pretok pri nastavitvi 4 [l/h] [Maks] 35 L/h
Pretok pri nastavitvi 5 [l/h] [Maks] 50 L/h
Pretok pri nastavitvi 6 [l/h] [Maks] 80 L/h
Produktgruppe Radiator Valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Min] 0.1 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardna dimenzija S
Tamaño de la conexión de entrada Rp 3/4
Tamaño de la conexión de salida M34 x 1,5
Tamaño de válvula DN 20
Temperatura del caudal [°C] [Max] 95 °C
Tipo de racor Estándar
Tipo de válvula PURE Dynamic
Typ RA-DV PURE
Vrste priključkov Notranji navoj

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality