Schwedische Überwurfverschraubungen, Überwurfmutter, M22/12 x 1,5

013L4106

VVS: 4814769

Union nut M22 x 12

Produktdetails

Bruttogewicht 0.032 Kilogram
Gewicht netto 0.032 Kilogram

 

Anschluss zur Anlage M22/12 x 1,5
Contain batteries No
Description Union nut M22 x 12
Für Ventile RA-K
Größe M22/12 x 1,5
Produktetikett Yes
Produktgruppe Swedish manifold assemblies
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Swedish union connections
Typ Endstück No tailpiece
Zubehörtyp Überwurfmutter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality