Schwedische Verteilergruppen, RA-K-VB, 10, Umgekehrter Winkel

013G6720

VVS: 4814784

Valve housing RA-K-VB

Produktdetails

Bruttogewicht 0.025 Kilogram
Gewicht netto 0.025 Kilogram

 

Anschluss zur Anlage M22 x 1,5
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Umgekehrter Winkel
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Valve housing RA-K-VB
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heizkörperhöhe [mm] [max.] 900 mm
Heizkörpertyp Konventioneller Heizkörper
Kv-Messbereich 0.04 - 0.50
Kvs-Werte [m³/h] 0.59 m³/h
Produktgruppe Swedish manifold assemblies
Prüfdruck [bar] 16 bar
Radiator height [mm] [min] 300 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Valve RA-K angle
Ventilgröße 10
Ventiltyp RA-K-VB
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality