Schwedische Verteilergruppen, Ventil RA-K-VB Eck, 500 mm, Watt; Nordic; Korado

013G6603

VVS: 4814708

Konventioneller Heizkörper

Produktdetails

Bruttogewicht 0.25 Kilogram
Gewicht netto 0.25 Kilogram
EAN 7331541131339

 

Abstand Mitte zu Mitte [mm] 40 mm
Anschluss zur Anlage M22 x 1,5
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Eck
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Contain batteries No
Description Konventioneller Heizkörper
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
Für Heizkörperhersteller Korado
Nordic
Watt
Heizkörperhöhe [mm] 500 mm
Heizkörpertyp Konventioneller Heizkörper
Herstellername Korado
Kv-Messbereich 0.04 - 0.50
Kvs-Werte [m³/h] 59 m³/h
Länge Anschlussrohr [mm] 405 mm
Produktetikett Yes
Produktgruppe Swedish manifold assemblies
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ RA-K-VB angle
Ventiltyp RA-K-VB
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality