Schwedische Verteilergruppen, RA-KE, 10, Umgekehrter Winkel

013G3248

VVS: 4814942

RA-KE Ventilgehäuse

Produktdetails

Bruttogewicht 0.15 Kilogram
Gewicht netto 0.15 Kilogram

 

Anschluss zur Anlage M22 x 1,5
Anwendung 1-Rohr-System
Aufbau Umgekehrter Winkel
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Contain batteries No
Description RA-KE Ventilgehäuse
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.1 bar
Heizkörperhöhe [mm] [max.] 900 mm
Heizkörpertyp Konventioneller Heizkörper
Kvs-Werte [m³/h] 2.5 m³/h
Produktetikett Yes
Produktgruppe Swedish manifold assemblies
Prüfdruck [bar] 16 bar
Radiator height [mm] [min] 300 mm
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Valve RA-KE angle
Ventilgröße 10
Ventiltyp RA-KE
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality