Schwedische Verteilergruppen, VB-Kupplung

013G3136

VVS: 4814759

Underdel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.088 Kilogram
Gewicht netto 0.088 Kilogram
Volume 0.101 Liter

 

Abstand Mitte zu Mitte [mm] 40 mm
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Unterteil
CE evaluated Out of scope
Description Underdel RA-K-VB
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
Produktetikett Yes
Produktgruppe Swedish manifold assemblies
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VB Coupling
Ventiltyp RA-K-VB

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality