Svenske manifoldsamlinger, VB Kobling, RA-K-VB, Nederste del

013G3134

Venligst kontakt kundeservice

Sæt til standard vægtilslutning med 2 runde rosetter og 1 dækrør

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.068 Kilogram
Nettovægt 0.068 Kilogram
Volume 0.485 Liter
EAN nr. 5702420081380

 

Afstand midt til midt [mm] 40 mm
Applikation 2-rørsystem
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description Sæt til standard vægtilslutning med 2 runde rosetter og 1 dækrør
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.6 bar
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Indeholder batterier No
Konstruktion Nederste del
Produktgruppe Swedish manifold assemblies
Produktlabel Yes
Prøvetryk [bar] 16 bar
Radiator height [mm] [max] 900 mm
Radiator height [mm] [min] 300 mm
Radiatortype Konventionel radiator
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Til radiatorproducenter All
Tilslutning til system M22 x 1,5
Type VB Coupling
Ventiltype RA-K-VB

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality