Stationen, DSP2 FIX, Name Heizungsregler: ECL 310

005L7019

DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1

Produktdetails

Bruttogewicht 295 Kilogram
Gewicht netto 1 Kilogram

 

Anschlussart FW geschweißt
Anschlussart HE geschweißt
Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite TWE 1 1/4"
Anschlussrichtung Primärseite Nach oben
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Innengewinde
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Aufbau stehend
Breite Paket [mm] 2000 mm
Contain batteries No
Description DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1
Druck Primärseite [bar] [max.] 15 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 10 bar
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Fabrikat TWE-Zirkulationspumpe Grundfos
Gehäuseoption Nein
Herstellername Danfoss
Höhe Paket [mm] 2050 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie I
Kategoriebezeichnung Indirekter Heizbetrieb und TWW-Übergabestationen
Leistung [kW] 650 kW
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Name Heizungsregler ECL 310
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW DN40
Nennweite HE DN65
Nennweite TWE DN32
Nennweite Zirkulationsleitung DN25
Produktgruppe Substations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp TWE ECL 310
Tiefe Paket [mm] 800 mm
Typ DSP2 FIX
Typ Heizungspumpe Magna 3 40-150 F
Typ PWÜ Heizung XB52
Typ TWE-Zirkulationspumpe ALPHA 2L 25-60N
Typ WÜ TWW XB12
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 230 V
Zirkulation TWE Ja
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 10 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality