Termix VMTD-F-I FI, Typ 1, Name Heizungsregler: AVPL, Reglertyp TWE: IHPT

004U3090

Typ: Termix VMTD-F-I FI, Typ 1, 16 bar, 120 °C, IHPT

Produktdetails

Bruttogewicht 20 Kilogram
Gewicht netto 18 Kilogram
EAN 5706560706097

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 530 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Termix VMTD-F-I-1, Isolierung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial Weiß lackiertes Stahlblech, Unterputzmontage.
Gehäuseoption Extra
Höhe mit Gehäuse [mm] 800 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 665 mm
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Mixing circuit - control dP-control
Name Heizungsregler AVPL
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Differenzdruckregler
SCIP-Dossier Nr. e3981501-6691-4b44-bfac-710b5e90a2d1
Station -Typ Typ 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 242 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 110 mm
Typ Termix VMTD-F-I FI
UL evaluated Out of scope
Zirkulation TWE Extra

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality