AB-QM Flexo, DN 15, Mit Prüfnippeln

003Z1722

AB-QM 4.0 Flexo 80 R DN15HF w. strainer

Detalhes do produto

Bruttogewicht 1.96 Kilogram
Gewicht netto 1.46 Kilogram
Volume 10.108 Liter
EAN 5715162960097

 

Classe de pressão PN 25
Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 R DN15HF w. strainer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de produtos Pressure independent balancing and control valves
Medientemperatur [°C] [max.] 95 °C
Plugues de teste Com plugues de teste
Tamanho da válvula DN 15
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM Flexo
Tipos de conexão Rosca interna
Vazão nominal [m³/h] 1.2 m³/h
Versão Right-hand

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality