AVQM, PN 16, DN 32, Volumenstrom [m3/h]: 0.16 - 6, Außengewinde, G 1 3/4 A, Einbauort: beliebig

003H6740

VVS: 5360118

AVQM PN16 32/10 /0,2 Gewinde Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 2.518 Kilogram
Gewicht netto 2.518 Kilogram
Volume 4.516 Liter
EAN 5702421542613

 

Abdichtung CV Material Metall
Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 1 3/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQM PN16 32/10 /0,2 Gewinde Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 12 bar
Druckregler Nein
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 32 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Hub [mm] 7 mm
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.38
Kavitationswert-z 25% 0.64
Kavitationswert-z 50% 0.57
Kavitationswert-z 75% 0.55
Kvs-Werte [m³/h] 10 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 0
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. ebca2b84-3bc1-4eb9-95b3-5544fb193811
SCIP-Dossier Produktname AVQM PN16 DN15-32 (2)
Sollwert P None
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AVQM
Ventilgröße DN 32
Volumenstrom [m3/h] 6 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 6 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 0.16 m³/h
Volumenstrombegrenzer Ja
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilkegel Regelventil Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Wirkdruck [bar] 0.2 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality