AVQM, PN 16, DN 25, Volumenstrom [m3/h]: 0.2 - 4.5, Außengewinde, G 1 1/4 A, Einbauort: beliebig

003H6739

VVS: 5360117

AVQM PN16 25/8 /0,2 Gewinde Vor/Rüc

Détails du produit

Poids brut 1.988 Kilogram
Poids Net 1.818 Kilogram
Volume 4.626 Liter
Numéro EAN 5702421542606

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 7 mm
Description AVQM PN16 25/8 /0,2 Filetage, aller/ret.
Diamètre [mm] 25 mm
Dimensions de la vanne DN 25
Débit [m3/h] 4.5 m³/h
Débit [m3/h] [Max.] 4.5 m³/h
Débit [m3/h] [Min.] 0.2 m³/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Facteur de cavitation 0.6
Facteur de cavitation 100% 0.38
Facteur de cavitation 25% 0.64
Facteur de cavitation 50% 0.57
Facteur de cavitation 75% 0.55
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Régulateur de débit avec vanne de régulation int.
Fonction VSP - P Non
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Non
Groupe de produits Pressure flow controllers
Limitation du débit Oui
Matériau du corps de vanne Bronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5)
Matériau du cône de vanne CV Laiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du cône de vanne DP Laiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du joint CV Métal
Matériau du joint DP EPDM
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4571
Nom du produit dans le dossier SCIP AVQM PN16 DN15-32 (2)
Nombre d’orifices 2
Nº de dossier SCIP ebca2b84-3bc1-4eb9-95b3-5544fb193811
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 12 bar
PN de remplacement VSP 0
Position de la tige Normalement ouvert
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] 0.2 bar
Régulateur de pression Non
Régulation du débit Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 1 1/4 A
Taux de fuite [% Kvs] 0.02
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AVQM
Type de réglage None
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 8 m³/h
Version de montage libres

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality