AVP-F, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Außengewinde, G 3/4 A

003H6230

AVP-F PN16 15/1,6 0,5 Gewinde Rücklauf

Produktdetails

Bruttogewicht 1.52 Kilogram
Gewicht netto 1.52 Kilogram
Volume 4.484 Liter
EAN 5702421537626

 

Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 3/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVP-F PN16 15/1,6 0,5 Gewinde Rücklauf
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 12 bar
Druckregler Differenzdruckregler
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort Rücklauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 0.5 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Differenzdruckregler
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.41
Kavitationswert-z 25% 0.69
Kavitationswert-z 50% 0.62
Kavitationswert-z 75% 0.6
Kvs-Werte [m³/h] 1.6 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.02
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 0
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Fixed
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AVP-F
Ventilgröße DN 15
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality