AV210 is an externally operated valve for use in demanding industrial applications. The valve can operate at very high medium temperatures and viscosities, and is insensitive to dirt particles in the medium; thus, it is often called a “troubleshooter” valve. The valve is available in bronze and stainless steel.
Zeigt 46 Produkt(e)
Winkelsitz ext. gesteuertes Ventil, AV210A, G, 3/8, PTFE, Funktion: NC
Werkstoff Gehäuse: Bronze
Winkelsitz ext. gesteuertes Ventil, AV210B, G, 1/2, PTFE, Funktion: NC
Werkstoff Gehäuse: Bronze
Winkelsitz ext. gesteuertes Ventil, AV210C, G, 3/4, PTFE, Funktion: NC
Werkstoff Gehäuse: Bronze
Winkelsitz ext. gesteuertes Ventil, AV210D, G, 1, PTFE, Funktion: NC
Werkstoff Gehäuse: Bronze
Winkelsitz ext. gesteuertes Ventil, AV210D, G, 1 1/4, PTFE, Funktion: NC
Werkstoff Gehäuse: Bronze
Winkelsitz ext. gesteuertes Ventil, AV210D, G, 1 1/2, PTFE, Funktion: NC
Werkstoff Gehäuse: Bronze