Transmitter circuits

展示4产品(s)

084Z3011

MBT 9110, -50 °C - 150 °C

Tipo de transmisor: Estándar en caja, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Intervalo de temperatura [°C]: -200 - 850, Señal de salida [mA]: 4 - 20

084Z5190

MBT 9110, 0 °C - 100 °C

Tipo de transmisor: Estándar, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Intervalo de temperatura [°C]: -200 - 850, Señal de salida [mA]: 4 - 20

084Z8115

MBT 9110, -50 °C - 50 °C

Tipo de transmisor: Estándar en caja, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Intervalo de temperatura [°C]: -200 - 850, Señal de salida [mA]: 4 - 20

084Z8119

MBT 9110, 0 °C - 250 °C

Tipo de transmisor: Estándar en caja, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Intervalo de temperatura [°C]: -200 - 850, Señal de salida [mA]: 4 - 20