Mehr anzeigen
MBS 1700 / MBS 1750

Zeigt 13 Produkt(e)

060G6100

Druckmessumformer, MBS 1700, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

EL: 3858531,  VVS: 6007851

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1700-1811-A1AB04-0

060G6101

Druckmessumformer, MBS 1700, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

EL: 3858533,  VVS: 6007852

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1700-2011-A1AB04-0

060G6102

Druckmessumformer, MBS 1700, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

EL: 3858535,  VVS: 6007853

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1700-2211-A1AB04-0

060G6103

Druckmessumformer, MBS 1700, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

EL: 3858537,  VVS: 6007854

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1700-2411-A1AB04-0

060G6104

Druckmessumformer, MBS 1700, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

EL: 3858541,  VVS: 6007855

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 1700-1811-A1AB08-0

060G6105

Druckmessumformer, MBS 1700, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

EL: 3858543,  VVS: 6007856

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 1700-2011-A1AB08-0

060G6106

Druckmessumformer, MBS 1700, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

EL: 3858545,  VVS: 6007857

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 1700-2211-A1AB08-0

060G6107

Druckmessumformer, MBS 1700, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

EL: 3858547,  VVS: 6007858

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 1700-2411-A1AB08-0

060G6108

Druckmessumformer, MBS 1750, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

EL: 3858551,  VVS: 6007859

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1750-2831-A1GB04-2

060G6109

Druckmessumformer, MBS 1750, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

EL: 3858555,  VVS: 6007861

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1750-3231-A1GB04-2

Ansicht: