The compact OEM pressure transmitter programme is designed for use in severe hydraulic applications. The programme consists of two series: MBS 1600 – without integrated pulse-snubber and MBS 1650 – with integrated pulse-snubber. The integrated pulse-snubber offers a high degree of protection against cavitations and liquid hammer, and the well thought out design results in excellent vibration stability and an exceptional robustness. The high degree of EMI protection equips the pressure transmitter to meet most requirements.
Zeigt 5 Produkt(e)
Druckmessumformer, MBS 1650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1650-3611-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1600, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1600-1811-K4GB04
Druckmessumformer, MBS 1600, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1600-1811-K4GB04-2
Druckmessumformer, MBS 1650, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1650-1811-K4GB04
Druckmessumformer, MBS 1650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1650-3411-C1GB04