Zeigt 168 Produkt(e)

060G1007

Druckmessumformer, AKS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: AKS 3000-2021-A1BC08-0

060G1010

Druckmessumformer, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: AKS 3000-9231-A1BC08-0

060G1019

Druckmessumformer, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: AKS 3000-2431-A1BC08-0

Ansicht: