AME 445, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 3 s/mm, 20 mm

082H0053

AME 445 24V 3 s/mm 20mm 400N

Produktdetails

Bruttogewicht 0.702 Kilogram
Gewicht netto 0.582 Kilogram
Volume 3.51 Liter
EAN 5710104042879

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 445 24V 3 s/mm 20mm 400N
Eingangssignal Regelung Y [mA] 0(4) - 20 mA
Eingangssignal Regelung Y [mA], Impedanz [Ohm] 500
Eingangssignal Regelung Y [V] 0(2) - 10 V
Eingangssignal Regelung Y [V], Impedanz [kOhm] 95 kOhm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 20 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. 9d9ab398-66c2-4d1b-85a0-ec8a9efd3150
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 335 - 445
Sicherheitsfunktion Nein
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Spindel, Stellzeit [s/mm] 3 s/mm
Stellart Schnell
Stellkraft [N] 400 N
Stellsignal Modulierend
Stellungsrückmeldung Ja
Stellzeit [s/mm] 3 s/mm
Typ AME 445
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality