Zeigt 5 Produkt(e)
Magnetspule, BJ024CS, Klemmdose, 0.2 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Klemmdose, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP30
Magnetspule, BX024CS, Anschlussbuchse, 1.8 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Anschlussbuchse, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP54
Magnetspule, BX120CS, Anschlussbuchse, 2.5 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Anschlussbuchse, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP54
Magnetspule, BJ240CS, Klemmdose, 0.2 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Klemmdose, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP30
Magnetspule, BX240CS, Anschlussbuchse, 0.5 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Anschlussbuchse, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP54