Ventilgehäuse, RA-N PURE, Normaler Durchfluss, S

015G0072

VVS: 4795926

Normal flow valves with presetting

Produktdetails

Bruttogewicht 0.154 Kilogram
Gewicht netto 0.144 Kilogram
Volume 0.23 Liter
EAN 5715162425732

 

Abmessung, Standard S
Anschlussgröße Ausgang M22 x 1,5
Anschlussgröße Eingang Rp 3/8
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Durchgang
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Contain batteries No
Description Normal flow valves with presetting
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
Fertigstellen Vernickelt
Kv-Wert bei Einstellung1 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung2 [m³/h] 0.08 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung3 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung4 [m³/h] 0.19 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung5 [m³/h] 0.25 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung6 [m³/h] 0.33 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung7 [m³/h] 0.38 m³/h
Kv-Wert bei EinstellungN [m³/h] 0.056 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] 0.65 m³/h
Produktgruppe Radiator Valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
Typ RA-N PURE
Typ Endstück Metrisches Schraubgewinde
Ventilgröße DN 10
Ventiltyp Normaler Durchfluss
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality