Verteileranschlussrohre, Für Ventile: RA-K-VB, 450 mm, Purmo; Epecon; Halrad; Altech; Curant; Brugman

192N0359

VVS: 4814740

RA-K-VB connection pipe for Purmo/Curant/Altech/Halrad/Epecon/Brugman

Produktdetails

Bruttogewicht 0.058 Kilogram
Gewicht netto 0.058 Kilogram
EAN 5715162931318

 

Contain batteries No
Description RA-K-VB connection pipe for Purmo/Curant/Altech/Halrad/Epecon/Brugman
Für Heizkörperhersteller Altech
Brugman
Curant
Epecon
Halrad
Purmo
Für Ventile RA-K-VB
Größe 359 mm
Heizkörperhöhe [mm] 450 mm
Länge Anschlussrohr [mm] 359 mm
Produktgruppe Swedish manifold assemblies
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Manifold connection pipes
Zubehörtyp Anschlussrohr

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality