Zeigt 27 Produkt(e)
Schwimmerventil, SV 1
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25.7, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28, Temperaturbereich [°C]: -50 - 65
Schwimmerventil, SV 3
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25.7, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28, Temperaturbereich [°C]: -50 - 65
Schwimmerventil, SV 4
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 21.8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28, Temperaturbereich [°C]: -50 - 120
Schwimmerventil, SV 5
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 21.8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28, Temperaturbereich [°C]: -50 - 120
Schwimmerventil, HFI 040
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 100, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.4
Schwimmerventil, HFI 050
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 100, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.4
Schwimmerventil, HFI 060
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 100, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.4
Schwimmerventil, HFI 050
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 150, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.4
Schwimmerventil, HFI 060
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 150, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.4