Mehr anzeigen
AKS 4100 / AKS 4100U

Zeigt 50 Produkt(e)

084H4500

Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Kabelausführung

Aufbau: Kabelausführung, Teile inkl.: HMI nicht enthalten, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 5000

084H4501

Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Kabelausführung

Aufbau: Kabelausführung, Teile inkl.: HMI mit Sprachen EN, DE, FR, ES, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 5000

084H4503

Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Koaxialausführung

Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI nicht enthalten, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 500

084H4504

Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Koaxialausführung

Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI nicht enthalten, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 800

084H4505

Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Koaxialausführung

Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI nicht enthalten, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 1000

084H4506

Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Koaxialausführung

Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI nicht enthalten, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 1200

084H4507

Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Koaxialausführung

Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI nicht enthalten, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 1500

084H4508

Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Koaxialausführung

Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI nicht enthalten, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 1700

084H4509

Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Koaxialausführung

Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI nicht enthalten, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 2200

084H4510

Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Koaxialausführung

Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI mit Sprachen EN, DE, FR, ES, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 500

Ansicht: