Patronpressostat, ACB, 26 bar, 20 bar

061F6201

Högre aktivt tryck [bar]: 26, Lägre aktivt tryck [bar]: 20, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Produktinformation

Bruttovægt 0.096 Kilogram
Nettovægt 0.091 Kilogram
Volume 0.229 Liter
EAN nr. 5702428267267

 

Antal pr. pakkeformat 100 antal
Bristetryk [psig] 2900 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Driftsklar Nej
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Godkendelse C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Hus ALMINDELIG VARMESMELTNING
Højere aktivt tryk [bar] 26 bar
Højere aktivt tryk [psi] 377 psi
Kabel längd 78.74 in
Kabellængde [m] 2 m
Kabeltyp AWG18
Kapslingsgrad IP IP65
Kontaktfunk. SPST(NO)
Kontaktklasse AC=6 A, 250 V
Köldmedium R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Lavere aktiv. tryk [bar] 20 bar
Lavere aktiv. tryk [psi] 290 psi
Leder farve Sort
Maks. Arbejdstryk [psig] 653 psig
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Medietemperaturområde [°C] [Max] 135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -55 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 275 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -70 °F
Montering Vertical +/- 45º
Oljefria köldmedier R134a
R513A
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -20 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -30 °C
Pakkeformat Industripakke
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Patronpressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
Reset Auto
SCIP ID nr 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-dokumentproduktnamn ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Specification nyckel ACB-2UA168W
Sprängtryck [bar] 200 bar
Tryckansl. typ Flare
Tryckområde, kategori Högtryck
Tryk han/hun Hun
Tryktilslutn. note Deflator
Tryktilslutn. str. 1/4 in
Typ ACB
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality