Реле уровня жидкости

Shows 4 product(s)

Реле уровня жидкости, RT280A

Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT (NZ) SPDT, Диапазон температур [°C] [Min]: -50, Диапазон температур [°C] [Max]: 10, Тип датчика: Датчик нагрева

Реле уровня жидкости, RT281A

Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Диапазон температур [°C] [Min]: -30, Диапазон температур [°C] [Max]: 20, Тип датчика: Датчик нагрева

Реле уровня жидкости, AKS 38

Соединение по стандарту: EN 10220, Тип присоединения: Сварка встык, Тип электрического соединения: Pg 11, Степень защиты, IP: IP65

Реле уровня жидкости, AKS 38

Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Размер соединения [дюймы]: 3/4 in, Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Тип электрического соединения: Pg 11, Степень защиты, IP: IP65